text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Réf. : 691580  |  No. Art. : EP104UCB25

Description:  EP disjoncteur pour courant continui 10 kA 4 p B 25 A

EAN: 5413656915805

Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Protection des lignes

Famille (2)

Protection des lignes

Caractéristiques

In (A)

25

Number of Poles

4P

Nombres des modules

4

Courbe de déclenchement (2)

B (3-5 In)

Groupe

ElfaPlus

Gamme

Tertiare - Industriel

Interrupteur

EP100UC : 6kA - AC/DC Universel

Connections dessus

Vis

Connections dessous

Contact de vis

Normes

10kA Industriel BS EN 60947-2
6kA domestique BS EN 60898

CA/CC

CA/CC

Logo

GE

Tension nominale (2)

230 V / 400 V

Pouvoir de coupure (kA)

6

Classe de selectivite

3

Cap. de racc. bornes : max (mm²)

25-35 mm²

Endurance électrique

20000/10000

Tension d'operation minimum Ubmin (V)

12 V

Cap. de racc. bornes : min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Tropicalisation

95%RH à 55°C

Classifications

Agréments

CE
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Disjoncteur

ETIM 6.0

EC000042 - Disjoncteur

ETIM 7.0

EC000042 - Disjoncteur

Dimensions

Poids

0.500 kg

Package Information

Emballage (4)

3

Operating Performance

Température de fonctionnement

-25°C / 55°C