text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 672569  |  No. Art. : CA S/H G

Description:  Contact auxiliaire S/H + contacts dorées

EAN: 5413656725695

Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Fonctions auxiliaires et accessoires

Caractéristiques

Séries

Fonctions auxiliare pour disjoncteurs - Série Hti

Gamme

Contact auxiliaire - Série CA

Fonction

Contact auxiliaire / contact de signalisation avec contacts dorés

Courant nominal In

5 A

Nombres des modules

1/2

Normes

CE
EN 62019

Endurance électrique

10000

Tension d'operation minimum Ubmin (V)

24 V

Combinaisons de contacts

contact de changement

Capacité de raccordement des bornes (mm²)

2.5 mm²

Endurance électrique (ms)

10000

Classifications

Agréments

CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

ETIM 5.0

EC000041 - Bloc de contact auxiliaire

ETIM 6.0

EC000041 - Bloc de contact auxiliaire

ETIM 7.0

EC000041 - Bloc de contact auxiliaire

Dimensions

Poids

0.070 kg

Package Information

Emballage (4)

1

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR