No. Réf. : 671544 | No. Art. : DOCAHTI+2100/300
Description: RCD Dispositifs différentiels accouplables DOC A 100A 2P 300mA
EAN: 5413656715443
Descripteurs
Category |
Protection des personnes |
Caractéristiques
Séries |
Dispositifs différentiels accoupables |
Groupe |
Hti+ |
Gamme |
Hti+ |
Série (3) |
Série A |
Un |
400 Vac |
Pôles |
2P |
Courant nominal In |
<100 A |
Courant de défaut |
300 mA |
CA/CC |
CA/CC |
Nombres des modules |
2 |
Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30 |
95%RV à 55°C |
Classe de selectivite |
3 |
Classifications
Agréments |
CE |
Agrément/Norme |
EN/IEC 60947-2 |
ETIM 6.0 |
EC000003 - Interrupteur différentiel |
ETIM 7.0 |
EC000003 - Interrupteur différentiel |
Operating Performance
Température de fonctionnement |
-25°C / +60°C |