text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 667316  |  No. Art. : EP103NC32

Description:  EP100 Disjoncteur Modulaire 3P+NP 32A C

EAN: 5413656673163

  • Sécurite et fiabilité
    • Impression claire
    • Haute protection IP20
    • Securité d'une bonne introduction du fil dans l'étrier
    • Possibilité de scellage
    • Verrouillage par cadenas
    • Raccordement plombable
    • Indication de la position des contacts
  • Convivialite
    • Indication de défaut de l'interrupteur différential pour l'indication du circuit
    • Possibilité d'enlever le disjoncteur, même avec des barrettes de pontage
  • Multifonctionnel
    • Même appareil accouplable des deux côtés
    • Un type d'apareil pour toutes fonctions principales
    • Déclenchement à distance et déclenchement à minimum de tension
    • contacts auxiliaires
  • simple à installer
  • Possibilité de raccordement par broches et/ou par fourches
  • moment de serrrage important de 4.5Nm
  • Bornes avec raccordement important disjoncteurs 35mm²
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Protection des lignes

Famille (2)

Protection des lignes

Caractéristiques

In (A)

32

Number of Poles

3P+N

Nombres des modules

4

Courbe de déclenchement (2)

C (5-10 In)

Groupe

ElfaPlus

Gamme

Tertiare - Industriel

Interrupteur

EP100 : 10kA

Connections dessus

Vis

Connections dessous

Contact de vis

Normes

10kA domestique BS EN 60898
15-40kA Industriel BS EN 60947-2

CA/CC

CA

Logo

GE / VYNCKIER

Tension nominale (2)

230 V / 400 V

Pouvoir de coupure (kA)

10

Classe de selectivite

3

Cap. de racc. bornes : max (mm²)

25-35 mm²

Endurance électrique

20000/10000

Tension d'operation minimum Ubmin (V)

12 V

Cap. de racc. bornes : min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Tropicalisation

95%RH à 55°C

Classifications

Agréments

CE
CEBEC
KEMA
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Disjoncteur

ETIM 6.0

EC000042 - Disjoncteur

ETIM 7.0

EC000042 - Disjoncteur

Dimensions

Poids

0.500 kg

Package Information

Emballage (4)

3

Operating Performance

Température de fonctionnement

-25°C / 55°C

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR