text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 666606  |  No. Art. : ASTSZ161

Description:  ASTER inverseur avec position zéro 16A 1 inv. 240V~

EAN: 5413656666066

  • Function:
    Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques

  • Applications:
    Allumage et extinction des lampes et du chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.
  • Caractéristiques:
    Large gamme considérant les combinaisons de contacts disponibles et le pouvoir de coupure. Interrupteurs-sectionneurs principaux et interrupteurs va-et-vient et position zéro disponibles.
    Compact (4 pôles dans 1 module) avec un grand pouvoir de coupure dû à une double interruption par pôle.
    Tous les interrupteurs peuvent être protégés à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure. Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster

Caractéristiques

Séries

Inverseurs avec position zéro

Courant nominale In

16A/240Vca

Nombres des modules

1

Combinaisons de contacts

1 inv

Normes

EN 606669-1, EN 60669, VDE 0632 part 1

Possibilité de changement (V)

16A/240V

Degré de protection

IP20

Vis

Pozidriv 1

Usable comme interrupteur-sectionneur principal

Non

Résistance aux court-circuits sans fusibles en amont

3kA (nom)

Résistance aux court-circuits avec fusibles en amont

4.5kA (nom)

Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,95

1.25 xIn

Appareils monopôles à tension nominale

240Vac

Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)

>20000

Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In

>20000

Cap. de racc. bornes : max (mm²)

1 x 10 mm²

Cap. de racc. bornes : min (mm²)

1 x 1.5 mm²

Classifications

Agréments

VDE, CEBEC, KEMA, CE

ETIM 5.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 6.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 7.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Dimensions

Poids

0.065 kg

Package Information

Emballage (4)

12