text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 666571  |  No. Art. : ASTP1610

Description:  ASTER bouton poussoir 16A 1NO 240V~

EAN: 5413656665717



  • Function:
    Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques
  • Applications:
    Allumage et extinction des lampes et de chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.
  • Caractéristiques:
    Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster

Caractéristiques

Gamme

Boutons-poussoirs

Nombres des modules

1

Combinaisons de contacts

1NO

Vis

Pozidriv 1

Usable comme interrupteur-sectionneur principal

Non

Appareils monopôles à tension nominale

240Vac

Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)

>20000

Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In

>20000

Cap. de racc. bornes : max (mm²)

1 x 10 mm²

Cap. de racc. bornes : min (mm²)

1 x 1.5 mm²

Classifications

Agréments

CEBEC, VDE, KEMA, CE

ETIM 5.0

EC001546 - Bouton poussoir

ETIM 6.0

EC001546 - Bouton poussoir

ETIM 7.0

EC001546 - Bouton poussoir

Dimensions

Poids

0.053 kg

Package Information

Emballage (4)

12