text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 666564  |  No. Art. : ASTM6330

Description:  ASTER interrupteur général 63A 3NO 415V~

EAN: 5413656665649

  • Function:
    Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques

  • Applications:
    Allumage et extinction des lampes et du chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.
  • Caractéristiques:
    Large gamme considérant les combinaisons de contacts disponibles et le pouvoir de coupure. Interrupteurs-sectionneurs principaux et interrupteurs va-et-vient et position zéro disponibles.
    Compact (4 pôles dans 1 module) avec un grand pouvoir de coupure dû à une double interruption par pôle.
    Tous les interrupteurs peuvent être protégés à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure. Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster

Caractéristiques

Séries

Interrupteur-sectionneur principal

Courant nominale In

63A/415Vca

Nombres des modules

3

Combinaisons de contacts

3NO

Normes

EN 60947-3, NBN EN 60947-3, VDE 0632 part 101

Possibilité de changement (V)

63A/415V

Degré de protection

IP20

Vis

Pozidriv 2

Usable comme interrupteur-sectionneur principal

Oui

Résistance aux court-circuits sans fusibles en amont

7kA (crête)

Résistance aux court-circuits avec fusibles en amont

16kA (nom)

Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)

>20000

Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In

>1500

Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,65

3xInom

Courant maximum autorisé pendant moins d'une sec (kA)

2 kA

Appareils multipôles a tension nominale

240/415Vac

Cap. de racc. bornes : max (mm²)

1 x 50 mm²

Cap. de racc. bornes : min (mm²)

1 x 6 mm²

Classifications

Agréments

VDE, CEBEC, KEMA, CE

ETIM 5.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 6.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 7.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Dimensions

Poids

0.264 kg

Package Information

Emballage (4)

4