text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 666346  |  No. Art. : ASTLRD

Description:  ASTER lentille rouge

EAN: 5413656663461

Lentille et lampe sur commande

  • Function:
    Indication des contacts
  • Applications:
    Principalement utilisée afin de visualiser l'état d'une (sous-) partie de l'installation, d'un radiateur, d'un moteur, d'un ventilateur, d'une pompe etc.
  • Caractéristiques:
    Disponibles en différentes tensions et avec différentes lentilles colorées.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster

Caractéristiques

Séries

Aster

Gamme

Lentille rouge

Degré de protection

IP20

Classifications

ETIM 5.0

EC000223 - Tête d'avertisseur lumineux

ETIM 6.0

EC000223 - Tête d'avertisseur lumineux

ETIM 7.0

EC000223 - Tête d'avertisseur lumineux

Dimensions

Poids

0.002 kg

Package Information

Emballage (4)

12