text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 652027  |  No. Art. : 033013764123

Description:  DILOS 0 interrupteur modulaire rotatif 4P 63A

EAN: 5413656520276

Dilos 0 - 32A à 63A

Performances

  • Type rail DIN
  • Fonction de sectionnement
  • Gamme complète d'appareils accouplables
  • Contacts à double lame
  • Nombre de pôles 2P - 3P 4P
  • Montage
    • Rail DIN
    • mur>/ul>
    • Cache-bornes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Interrupteurs-sectionneurs

Caractéristiques

Séries

Interrupteur-Sectionneur - DILOS

Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe = Ith

63 A

Number of Poles

4P

Type de sectionneur

Interrupteur-Sectionneur

Indication du position du contact

Indicateur positive de la position de contact

Montage

Rail DIN

Type Dilos / Fulos

DILOS 0

400/415V (AC23A/AC23B)

40 A

400/415V (AC22A/AC22B)

63 A

400/415V (AC21A/AC21B)

63 A

Tension assignée d'emploi Ue (V)

440 V

Tension assignée de tenue aux chocs (à 2000 m) Uimp

8 kV

Normes

BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130

Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe

63 A

Tension assignée d'isolement Ui (V)

440 V

Durabilité (nombre de manoeuvres) électrique

1000

Pouvoir assigné d'emploi max. 400/415V (AC23 (kW))

21 kW/21 kW

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=400V

6 kA

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=415V

6 kA

Courant assigné de courte durée adm. Icw (kA rms) 1 s.

2.5 kA

Durabilité (nombre de manoeuvres) mécanique (min.)

10000

Plage de raccordement (Cu) min./max. (mm²)

2.5 mm²/25 mm²

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@400V

15 kA

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@415V

15 kA

Classifications

Agréments

CEBEC
KEMA

ETIM 5.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 6.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 7.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Dimensions

Poids

0.330 kg

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR