text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Réf. : 624869  |  No. Art. : 011002118107

Description:  Barrette de pontage isolée individuellement 2P 18 mod.

EAN: 5413656248699

Emballage: 2 sets de 2 barrettes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Systèmes de jeux de barres

Caractéristiques

Séries

Barrettes de pontage
Accessoires pour bases de coupe-circuit à broches 50A

Type (2)

Broches

Tension du réseau

Suivant NBN C20-002

Gamme

Barrettes isolées individuellement à broches
Barrettes de pontage bipolaires isolées individuelles

Groupe

Barrette pour 2X9 circuits bipolaires

Alimentation / distribution

1F+N ou 2F / 1P ou 1P+N ou 2P

Pôles

9x2P

Validité de tension Ith montage à gauche

63 A

Alimentation

2F

Distribution

1P ou 1P+N ou 2P

Description

VBS RAIL 2P 18 MOD PIN RED

Validité de tension Ith montage au milieux

63 A

Isolation

2.5 kV

Isolation (2)

PVC

Résistance de court-circuit suivant NBN C63-439 (kA)

10 kA

Autoextinction suivant IEC 695-2-1 (deg C)

960 °C

Classifications

ETIM 5.0

EC000215 - Peigne de raccordement

ETIM 6.0

EC000215 - Peigne de raccordement

ETIM 7.0

EC000215 - Peigne de raccordement

Dimensions

Poids

0.058 kg

Package Information

Emballage (4)

1