text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 619023  |  No. Art. : 011002520000

Description:  Elément calibrage 4mm²

EAN: 5413656190233

Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Fusibles à broches, Sectionneurs pour fusibles cylindriques

Famille (2)

Eléments de calibrage

Caractéristiques

Code des couleur

Bleu

Section du câble (mm²)

4 mm²

Agrément / marquage

CE

Classifications

Agréments

CEBEC

ETIM 5.0

EC002498 - Accessoires pour connectique basse tension

ETIM 6.0

EC002498 - Accessoires pour connectique basse tension

ETIM 7.0

EC002498 - Accessoires pour connectique basse tension

Dimensions

Poids

0.002 kg

Package Information

Emballage (4)

10 / 100