text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 610367  |  No. Art. : 012039485100

Description:  Porte pleine Fix-O-Rail 150-F4 4rang 56m

EAN: 5413656103677

F.O.R 150-F4Porte pleine pour 4 rangées 56 mod.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Coffrets en saillie

Caractéristiques

Séries

Fix-o-Rail 150-F4

Gamme

Cabinet

Materiel

Thermoplastic

Montage

Encastré

Degré de protection

IP40

Nombres des modules

56

Nombre de lignes

4

Porte

Porte pleine

Emballage (3)

1

Normes et agréments

CEI17-13/3
IEC 61439-3

Isolation (2)

Class II

Mesurements (mm)

825x375x108

Classifications

ETIM 5.0

EC000214 - Coffret de distribution

ETIM 6.0

EC000214 - Coffret de distribution

ETIM 7.0

EC000214 - Coffret de distribution

Dimensions

Poids

6.790 kg