text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 610329  |  No. Art. : 011027650424

Description:  F.O.R Senior 4 rangées 96 mod. porte transparente

EAN: 5413656103295

F.O.R Senior 4 rangées 96 mod. porte transparente
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

Fix-o-Rail Senior

IK

IK08

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Armoire

Isolation totale

Oui

Matières premières

Verre
Tôle d'acier

Conditions d'utilisation

Pose intérieure

Installation

Montage en apparent

IP

IP41

Produit/Accessoire

Produit

Fonctionnalité produit / accessoire

Armoire

Porte/Couvercle (2)

Porte avec visuel

Porte / Couvercle - plein / avec visuel

Avec visuel

Normes

EN 60439-1
EN 60529
IEC 60439-1
IEC 60529

Nombres des modules

96

Sorte de fermeture

Avec poignée sans serrure

Vis / Charnières / Boulons

Charnières

Couleur

RAL 9002

Volume

0.075000 m3

Classifications

Agréments

CEBEC
KEMA

ETIM 5.0

EC000214 - Coffret de distribution

ETIM 6.0

EC000214 - Coffret de distribution

ETIM 7.0

EC000214 - Coffret de distribution

Dimensions

Hauteur

650.0 mm

Largeur

550.0 mm

Profondeur

210.0 mm

Poids

15.980 kg

Package Information

Emballage (4)

1