text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 610233  |  No. Art. : 011029650116

Description:  Accessoires généraux Porte étiquette 550mm

EAN: 5413656102335

Accessoires généraux Porte étiquette 550mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

Fix-o-Rail Senior
QuiXtra 630

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Accessoire à usage général

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Porte-étiquettes

Classifications

ETIM 5.0

EC001288 - Système de repérage

ETIM 6.0

EC001288 - Système de repérage

ETIM 7.0

EC001288 - Système de repérage

Dimensions

Largeur

450.0 mm

Poids

0.030 kg

Package Information

Emballage (4)

10