text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 610133  |  No. Art. : 11020545004

Description:  Entrée universelle PG29 gris

EAN: 5413656101338

Diam. max. câble = 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

Accessoire à usage général

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Accessoire à usage général

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Entrées universelles

Type (2)

Accessoires pour boîtes de raccordement
Accessoires pour coffrets de distribution

PG

PG29

Diamètre

32 mm

Couleur

Gris

Classifications

ETIM 5.0

EC002287 - Accessoires pour coffret

ETIM 6.0

EC002287 - Accessoires pour coffret

ETIM 7.0

EC000451 - Embout pour cable ou tube

Dimensions

Poids

0.007 kg

Package Information

Emballage (4)

25