text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 610020  |  No. Art. : 011012901099

Description:  Jeu de barres 3P+N 160A

EAN: 5413656100201

Fixation sur rail DIN
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Tableau de distribution

Famille

QuiXtra 630
Fix-o-Rail Senior

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Enveloppe système
Accessoire à usage général

Conditions d'utilisation

Pose intérieure

Produit/Accessoire

Produit

Fonctionnalité produit / accessoire

Terminal

Normes

IEC 61439-2

Type (2)

Jeu de barres RSTN 160 A

Classifications

Agréments

DEKRA

ETIM 5.0

EC000276 - Bornier de distribution

ETIM 6.0

EC000276 - Bornier de distribution

ETIM 7.0

EC000276 - Bornier de distribution

Dimensions

Poids

0.406 kg

Package Information

Emballage (4)

1