text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 608765  |  No. Art. : DPA100C16/030

Description:  Disjoncteur différentiel DPA100 A 1P+N 16A C 30mA UL

EAN: 5413656087656

Série DP - Disjoncteurs différentiels

Les disjoncteurs différentiels DP100 sont des appareils de protection des personnes et de lignes qui sont placés au début des lignes et qui les protègent contre les surcharges et court-circuits, et contre les courants de fuite à la terre inacceptables. Ils protègent les personnes contre l'électrocution.

 Fonctionnement

En cas de surcharge, l'organe thermique fléchira à un point tel que le dispositif de déverrouillage sera enclenché et que l'interrupteur du disjoncteur s'ouvrira sous la pression du ressort.

En cas de court-circuit, l'organe magnétique actionnera immédiatement le dispositif de déverrouillage et percutera l'interrupteur du disjoncteur; l'étincelle, entre contact fixe et mobile, se déplacera via la plaque de guidage de l'are (ainsi l'organe thermique et le contact mobile sont pris hors du circuit du courant de court circuit) dans la chambre de soufflage.

En cas de courant de fuite avec forme de courant continu résiduel pulsé, un déséquilibre apparaîtra dans les spires primaires du tore, ce qui générera un champ magnétique résiduel dans le tore. Ce champ magnétique résiduel génère à son tour une tension et un courant dans la spire secondaire qui solicite le relais. Ce relais solicite à son tour le dispositif de déclenchement du dispositif différentiel accouplable et du disjoncteur. Par conséquent, les contacts s'ouvrent sous la pression du ressort.

 Performances

  • Type A; Type AC
  • Courant nominal In (A) 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
  • Courant de défaut (mA) 30, 300
  • Courbe de déclenchement C
  • Tension nominale Un 230V
  • Tension d'utilisation minimale UBmin 100V
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30 en DIN 40046 95%HR sous 55°C
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide:
  • Bornes de raccordement supérieures:16-25 mm²
  • Bornes de raccordement inférieures: 25-35 mm²
  • Pôles 1+N (neutre à gauche)
  • Résistance aux ondes de choc
  • 250A 8/20µs;
  • 200A 0,5µs - 100kHz
  • Température ambiante -5 à +40 °C
  • Poids 250 g

 Caractéristiques de coupure

  • Suivant EN 61009 en EN 60898
  • Courant nominal résiduel enclenchement/déclenchement IΔm=7500A
  • Pouvoir de coupure Icn=10000A sous 230V
  • Classe de sélectivité 3
  • Suivant EN 60947-2
  • Pouvoir de coupure Icu=15000A sous 230V
  • Attenttion: ne peut être utilisé en régime I.T.

 Composants

  • borne d'entrée
  • organe thermique: bimétal
  • interrupteur: contact fixe et mobile
  • Organe magnétique: électroaimant
  • plaque de guidage de l'are
  • chambre de soufflage - tore avec spires primaires et secondaires
  • relais
  • borne de sortie
  • bouton de commande avec dispositif à course libre
  • bouton-poussoir test

 Normes et Marquage

  • EN 61009
  • EN 60898
  • EN 60947-2
  • IEC 60068-2-28/2-30 et DIN 40046
  • NF
  • CE

 Extensions

  • Contacts auxiliaires
  • Module de déclenchement à distance
  • Bobine à minima de tension
  • Contact de porte
  • Commande moteur
  • Systèmes de jeux de barres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Protection des personnes

Caractéristiques

Séries

Disjoncteur différentiel

Gamme

DPA100

Type (2)

Type A

Série (3)

Série A

Un

230 Vac

Pôles

1P+N

Courant nominal In

16 A

Courant de défaut

30 mA

Temps de fonctionnement

Instantaneous

CA/CC

CA

Nombres des modules

2

Capacité de déclenchement

C (5-10 In)

Plaque de raccordement max fils souple/rigide

Bornes de raccordement supérieures: 16-25 mm²/Bornes de raccordement inférieures: 25-35 mm²

Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30

95%RV à 55°C

Endurance électrique

20000/10000

Classe de selectivite

3

Tension d'utilisation minimale

175 V

Fréquence

50/60 Hz

Température de stockage

-25°C / +70°C

Voltage de choc

6

Degré de protection

IP20

Température ambiante

-25°C / 40°C

Courant nominale Un

230 Vca

Résistance de déclenchement d'ennui

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Courant différentiel d’enclenchement/déclenchement

I(Δ)m = 7500 A

Pouvoir de coupure / norme

10kA - domestique-CEBEC-CE-NBN(EN)60898

Classifications

Agréments

CE
CEBEC
KEMA
NF
UR

Agrément/Norme

EN/IEC 61009-1, IEC 60947-2, Recognized UL1053

ETIM 5.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 6.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 7.0

EC000905 - Disjoncteur différentiel

Dimensions

Poids

0.250 kg

Package Information

Emballage (4)

6

Operating Performance

Température de fonctionnement

-25°C / 40°C

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR