text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 607502  |  No. Art. : DOCA232/300

Description:  Dispositifs différentiels accouplables DOCA 2P 2M 32A 300mA

EAN: 5413656075028

Diff-o-Click pour disjoncteurs EP

Les dispositifs différentiels immunisés accouplables Diff-o-Click pour disjoncteurs EP sont des appareils de protection des personnes qui ne peuvent pas fonctionner en autonomie, mais doivent être accouplés électriquement et mécaniquement à un disjoncteur et ainsi former un disjoncteur différentiel.

Ce sont des appareils qui sont placés au début des lignes et qui les protègent contre les surcourants, les court-circuits et les courants de fuite à la terre inacceptables. Ils protègent les personnes contre l'électrocution.

Fonctionnement

D'abord, le bouton de commande du dispositif différentiel accouplable doit être enclenché avant de pouvoir enclencher le bouton de commande du disjoncteur (conçu de tel sorte que le contraire soit impossible).

Ou inversément: il faut tout d'abord déclencher le bouton de commande du disjoncteur avant de déclencher le bouton de commande du différentiel accouplable (conçu de tel sorte que le contraire soit impossible).

En cas de surcharge, l'organe thermique fléchira à un point tel que le dispositif de déverrouillage sera solicité et que l'interrupteur du disjoncteur s'ouvrira sous la pression du ressort (le bouton de commande du dispositif différentiel accouplable reste enclenché).

En cas de court-circuit, l'organe magnétique actionnera immédiatement le dispositif de déverrouillage et l'interrupteur du disjoncteur; l'étincelle, entre contact fixe et mobile, se déplacera via la plaque de guidage de l'arc (ainsi l'organe thermique et le contact mobile seront pris hors du circuit du courant de court-circuit) dans la chambre de soufflage (le bouton de commande du dispositif différentiel accouplable reste enclenché).

En cas de courant de fuite, un déséquilibre apparaîtra dans les spires primaires du tore, ce qui générera un champ magnétique résiduel dans le tore. Ce champ magnétique résiduel génère à son tour une tension et un courant dans la spire secondaire qui solicite le relais. Ce relais solicite à son tour le dispositif de déclenchement du dispositif différentiel accouplable et du disjoncteur. Par conséquent, les contacts s'ouvrent sous la pression du ressort (le bouton de commande du dispositif différentiels et le bouton de commande du disjoncteur s'ouvrent).

Caractéristiques

  • Type Ai: pour courants continus pulsés résiduels, immunisé
  • Type Si: sélectif immunisé
  • Courant nominal In (A) 32, 63
  • Courant de défaut (mA) 30, 100, 300, 500, 1000
  • Tension nominale Un 2P: 230/400 V; 3P: 400 V; 4P: 400 V
  • Tension d'utilisation minimale UBmin 2P: 180 V; 3P: 180 V; 4P: 180 V
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Tropicalisation suivant IEC 60068-2/3 en DIN 40046 95%HR sous 55°C
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide:
    • 2P 32 & 63A: 25-35 mm²
    • 3P 32 & 63A: 25-35 mm²
    • 4P 2 mod 32A: 16 mm²
    • 4P 32 & 63A 4 mod: 25-35 mm²
  • Pôles 2, 3, 4
  • Résistance aux ondes de choc
    • Type Ai: 3000A 8/20µs
    • Type Si: 5000A 8/20µs; 200A 0,5µs - 100kHz
  • Température ambiante
    • Type Ai: -5°C à 55°C
    • Type Si: -25°C à 55°C
  • Poids 2P: 275 g; 3P: 345 g; 4P: 365 g

Composants

  • borne d'entrée
  • tore avec spires primaires et secondaires
  • relais
  • fil de sortie: pour accouplage avec le disjoncteur
  • bouton poussoir test
  • utilise les éléments suivants du disjoncteur
  • organe thermique: bimétal
  • interrupteur: contact fixe et mobile
  • organe magnétique: électroaimant
  • plaque de guidage de l'arc
  • chambre de soufflage
  • bouton de commande avec dispositif à course libre
  • borne de sortie

Normes

Le Diff-o-Click répond à toutes les prescriptions de sécurité spécifiées dans la norme EN 61009. Ce dispositif est à accoupler à tous les disjoncteurs.

Les dispositifs différentiels accouplables Diff-o-Click sont conformes à la norme NBN EN 61009 et ont reçu sur base de cette norme l'agrément CEBEC. Ils sont marqués CE.

Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Protection des personnes

Caractéristiques

Séries

Dispositifs différentiels accoupables

Gamme

Diff-o-Click

Type (2)

Type A

Série (3)

Série A

Un

230/400 Vac

Pôles

2P

Courant nominal In

32 A

Courant de défaut

300 mA

Temps de fonctionnement

Instantaneous

CA/CC

CA

Nombres des modules

2

Plaque de raccordement max fils souple/rigide

25-35 mm²

Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30

95%RV à 55°C

Endurance électrique

20000/10000

Tension d'utilisation minimale

205 V

Fréquence

50/60 Hz

Température de stockage

-25°C / +70°C

Voltage de choc

6

Degré de protection

IP20

Température ambiante

-25°C / +40°C

Courant nominale Un

230-400 Vca

Résistance de déclenchement d'ennui

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Pouvoir de coupure; EP30/EP60/EP100 (2)

6000/10000 A

Pouvoir différentiale; EP30/EP60/EP100

6000/10000A

Classifications

Agréments

CE
CEBEC
IMQ
KEMA

Agrément/Norme

EN/IEC 61009-1

ETIM 5.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 6.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 7.0

EC002297 - Bloc différentiel

Dimensions

Poids

0.250 kg

Package Information

Emballage (4)

1

Operating Performance

Température de fonctionnement

-25°C / +40°C

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR