text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 604310  |  No. Art. : DOJA463/030

Description:  Interrupteur différentiel DOJP A 4P 63A 30mA

EAN: 5413656043102

Diff-o-Jump - Interrupteurs différentiels

Les interrupteurs différentiels sont des appareils qui sont placés au début des lignes et qui protègent contre les courants de fuite à la terre inacceptables. Ils protègent les personnes contre l'électrocution.

Fonctionnement

En cas de courant de fuite avec une forme de courant continu résiduel pulsé, un déséquilibre apparaîtra dans les spires primaires du tore, ce qui générera un champ magnétique résiduel dans le tore. Ce champ magnétique résiduel génère à son tour une tension et un courant dans la spire secondaire qui solicite le relais. Ce relais solicite à son tour le dispositif de déclenchement et ouvre les contacts sous la pression de ressort.

Performances

  • Type A; Type AS
  • Courant nominal In (A) 16, 25, 40, 63, 80, 100
  • Courant de défaut (mA) 10, 30, 100, 300, 500, 1000
  • Tension nominale Un 2P: 230 V; 4P: 230/400 V
  • Tension d'utilisation minimale UBmin 2P: 127 V; 4P: 190 V
  • Durée de vie mécanique/électrique 20000/10000
  • Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30 en DIN 40046 95%HR sous 55°C
  • Plage de raccordement max. fils souple/rigide 35-50 mm²
  • Pôles 2, 4
  • Résistance aux ondes de choc Type A: 250A 8/20µs; 200A 0,5µs - 100kHz; Type S: 3000A 8/20µs
  • Température ambiante -25 à 55 °C
  • Poids 2P: 220 g; 4P: 385 g

Caractéristiques de coupure

  • Suivant EN 61008
  • Courant nominal enclenchement/déclenchement Im=500A
  • Courant nominal résiduel enclenchement/déclenchement IΔm≥500A pour 16 à 40A; IΔm=800A pour 63 à 100A
  • Résistance aux courts-circuits protégé par fusible Inc=10000A sous 230/400V fusible 80A gG
  • Résiste à un I²t de 22500 A²s - 3000A
  • Tous les appareils Diff-o-Jump répondent à ces valeurs. Uniquement sur les appareils jusqu'à 40A les valeurs sont sérigraphiées. Suivant le RGIE ces valeurs ne doivent pas apparaître sur les appareils de plus de 40A.

Composants

  • borne d'entrée
  • interrupteur: contact fixe et mobile
  • tore avec spires primaires et secondaires
  • relais
  • borne de sortie
  • bouton de commande: avec mécanisme à course libre solicite l'interrupteur
  • bouton-poussoir test

Extensions

  • Contacts auxiliaires
  • Module de déclenchement à distance
  • Bobine à minima de tension
  • Contact de porte
  • Commande moteur
  • Systèmes de jeux de barres

Normalisation

L'interrupteur différentiel (Diff-o-Jump type A et type S) sont conformés aux normes NBN EN 61008 et NBN 819 et ont reçu sur base des ces normes l'agrément CEBEC. Dans les normes NBN, un interrupteur différentiel porte la dénomination disjoncteur de terre à dispositif différentiel. Le Diff-o-Jump répond aux normes internationales IEC 1008 et EN61008.

Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Protection des personnes

Caractéristiques

Séries

Interrupteur différentiel

Gamme

Diff-o-Jump

Type (2)

Type A

Série (3)

Série A

Un

230/400 Vac

Pôles

4P

Courant nominal In

63 A

Courant de défaut

30 mA

Temps de fonctionnement

Instantaneous

CA/CC

CA

Nombres des modules

4

Plaque de raccordement max fils souple/rigide

35-50 mm²

Tropicalisation suivant IEC 60068-2-28/2-30

95%RV à 55°C

Endurance électrique

20000/10000

Tension d'utilisation minimale

180 V

Fréquence

50/60 Hz

Température de stockage

-25°C / +70°C

Voltage de choc

6

Degré de protection

IP20

Température ambiante

-25°C / +55°C

Courant nominale Un

230-400 Vca

Résistance de déclenchement d'ennui

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Courant nominal

Im = 630 A

Courant différentiel d’enclenchement/déclenchement

I(Δ)m = 630 A

Pouvoir de coupure

Inc = 10000A à 230V/400V

Classifications

Agréments

CE
CEBEC

Agrément/Norme

EN/IEC 61008-1

ETIM 5.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 6.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

ETIM 7.0

EC000003 - Interrupteur différentiel

Dimensions

Poids

0.385 kg

Package Information

Emballage (4)

3

Operating Performance

Température de fonctionnement

-25°C / +55°C

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR