text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 602109  |  No. Art. : 019014920006

Description:  Meterbox 25S60 modules de raccordement + Elos 125A

EAN: 5413656021094

Meterbox 25S60 modules de raccordement + Elos 125A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Coffrets en saillie

Caractéristiques

Séries

Coffret de comptage 25S60

Gamme

Composants du système

Groupe

Module de raccordement

Raccordement (2)

Avec interrupteur-sectionneur à coupure en charge Elos 125A: 027/061419-021

Nombre de déclenchement de tension

2, max diamètre 30mm

Emballage (3)

1

Nombres des entrées

2

Nombre des vis de plaque d'obturation

6

Nombres des couvercle de basse

4

Mesurements (mm)

250 x 600 x 108

Classifications

ETIM 5.0

EC002287 - Accessoires pour coffret

ETIM 6.0

EC002287 - Accessoires pour coffret

ETIM 7.0

EC002287 - Accessoires pour coffret

Dimensions

Poids

2.750 kg