text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 601039  |  No. Art. : 30031116002

Description:  Fiche 2P+T 16A noire

EAN: 5413656010395

Fiche bipolaire avec contacts de terrre universels (trou median et contacts lateraux)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Détail

Sortie axiale

Caractéristiques

Série (3)

Fiches, prises mobiles 2.5/16 A et prise de courant 16 A

Gamme

Fiches

Type (2)

Fiche 16 A avec prise de terre

Couleur

Noir

Intensité

16 A

Tension

250 V

Number of Poles

2P

Prise de terre

Yes

Emballage (2)

50

Classifications

ETIM 5.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

ETIM 6.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

ETIM 7.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

Dimensions

Poids

0.033 kg