text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 600944  |  No. Art. : 30030200000

Description:  Barrette de coupure de terre avec bornes équipotentielles-de terre

EAN: 5603545009443

  • La barrette de coupure est montee sur un support isolant equipe de bornes serre-fils pour conducteurs de diam. 2.3 a 12 mm.
  • Verrouillage de la barrette de coupure par ecrous hexagonaux.
  • Avec bornes equipotentielles et bornes pour raccordement de la boucle de terre 2 x 35 mm?
  • Suivant R.G.I.E.
    • art 69 jusque et y compris 73
    • art 28.02
    • art 86
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Détail

Barrette de coupure avec borne équipotentielles sur un isolateur oblong

Caractéristiques

Série (3)

Matériel de dérivation

Gamme

Barrettes de coupure de terre

Emballage (2)

12

Classifications

ETIM 5.0

EC000001 - Plage de raccordement

ETIM 6.0

EC000001 - Plage de raccordement

ETIM 7.0

EC000001 - Plage de raccordement

Dimensions

Poids

0.218 kg