text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 600787  |  No. Art. : 30031184004

Description:  Fiche étoile 3P+T 32A grise

EAN: 5413656007876

Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Caractéristiques

Série (3)

Fiches et prise de courant 16 & 32 A avec prise de terre

Gamme

Fiches

Couleur

Gris

Intensité

32 A

Tension

230/400 V

Number of Poles

3P

Prise de terre

Yes

Emballage (2)

10

Classifications

ETIM 5.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

ETIM 6.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

ETIM 7.0

EC000242 - Prise de courant à contact de protection

Dimensions

Poids

0.126 kg