text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 600532  |  No. Art. : 34055300000

Description:  Boîte de dérivation 25mm2 vide

EAN: 5413656005322


Features:

Flex-o-Box, ABB's solution of junction boxes, IP65 protection, suitable for surface mounting. They are made out of two component material which allows flexible cable entry options.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Caractéristiques

Série (3)

Series 55

Gamme

Box

Type (2)

Boîte vide

Couleur

Gris

Diamètre

28,3-37 mm

Section du fil max.

25 mm²

Montage

Surface mounting

La couleur du couvercle

Grey

Emballage (2)

1/9

Classifications

ETIM 5.0

EC002600 - Boîte / boîtier sailli

ETIM 6.0

EC002713 - Bornier de répartition

ETIM 7.0

EC002713 - Bornier de répartition

Dimensions

Hauteur en mm

175

Profondeur en mm

95

Poids

0.716 kg