text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 600015  |  No. Art. : 30031221002

Description:  Bloc multiprise 4x(2P+T)16A avec cordon noir

EAN: 5413656000150

Avec securite enfants
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Caractéristiques

Série (3)

Blocs multiprises

Gamme

Pour 4 fiches 16 A

Couleur

Noir

Tension

250 V

Number of Poles

2P

Prise de terre

Yes

Cordon

Avec cordon de 1.5 m et fiche universelle 030/030542-002

Emballage (2)

1

Charge maximale

16A/3500W

Classifications

ETIM 5.0

EC000330 - Bloc multiprise

ETIM 6.0

EC000330 - Bloc multiprise

ETIM 7.0

EC000330 - Bloc multiprise

Dimensions

Poids

0.410 kg